-
50 mm
-
50 kg
Koła 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, z osłonkami, łożysko ślizgowe
-
100 mm
-
150 kg
Koła 100 mm
Maxtech, UAP100x32-Ø8
Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
-
125 mm
-
160 kg
Koła 125 mm
Maxtech, UAP125x32-Ø8
Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
-
125 mm
-
200 kg
Koła 125 mm
Maxtech, UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey
Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe.
-
125 mm
-
160 kg
Koła 125 mm
Nierdzewne, Elektroprzewodzące
Maxtech, XSC125x32-Ø8
Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.
-
200 mm
-
70 kg
Koła 200 mm
Maxtech, PNP200x45-Ø8 MS
Piasta polipropylenowa, bieżnia ze spienionego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe
-
200 mm
-
500 kg
Koła 200 mm
Maxtech, UAR200x46-Ø20 HL58 red
Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe.
-
125 mm
-
200 kg
Koła 125 mm
Maxtech, UAD125x32-Ø12 HL44,4 red
Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe, nierdzewne.
-
160 mm
-
350 kg
Koła 160 mm
Maxtech, UAD160x40-Ø20 HL58 red
Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe, nierdzewne.
-
80 mm
-
100 kg
Koła 80 mm
Maxtech, UAR080x32-Ø12 HL44,4 red
Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe.