-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Zestawy obrotowe 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta poliamidowa, łożysko ślizgowe
-
50 mm
-
100 kg
-
50 mm
Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 7011
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Zestawy obrotowe 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Zestaw obrotowy, płytka mocująca. Piasta z żeliwa, bieżnia z odlewanego poliuretanu-Ultratech. Zestaw odpowiedni do wyższych prędkości do 16 km/h, precyzyjne łożysko kulkowe.
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Zestawy obrotowe 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Zestaw obrotowy, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte łożysko kulkowe wzdłużne i łożysko stożkowe. Bolec obrotnicy skręcony, zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana na śrubę., płytka mocująca. Piasta stalowa, lakierowana, wykonanie ciężkie. Bieżnia z lanego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe.
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Zestawy obrotowe 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Łożysko ślizgowe.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 Freno RAL7001
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , Widelec i koło z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. W obrotnicy dwurzędowe łożysko kulkowe., Otwór na śrubę. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe. Wskazówka: Te zestawy kołowe są również dostępne z dźwignią hamulca w kolorze szarym.
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Zestawy obrotowe 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Zestawy obrotowe 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.
-
125 mm
Jednostka napędowa może być opuszczana i podnoszona 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.