Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny 125 mm
Linea, 594CUAP125P30-13 RAL7001

EAN:
4031582378320
Kod TENTE:
00771287-KK

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 13 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

13 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

258 mm

Wysokość zabudowy

143 mm

Nośność dynamiczna

130 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.946 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

129 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja