Zestawy obrotowe 75 mm
Linea, 5940UAP075P30-10 LH RAL9002
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
15 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
23 mm
Zasięg działania koła-Ø
121 mm
Wysokość zabudowy
78 mm
Nośność dynamiczna
90 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.214 kg
Średnica główki widelca-Ø
30 mm
Promień działania koła
61 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Akcesoria
Wersje
Kółka
5945UAP075P30-10 LH RAL9002
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z ...