Zestawy obrotowe 75 mm
Linea, 5920YGI075L51-10 RAL 7001
Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), elektroprzewodzące. Łożysko ślizgowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
15 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
23 mm
Zasięg działania koła-Ø
130 mm
Wysokość zabudowy
76 mm
Nośność dynamiczna
60 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Masa
0.149 kg
Średnica główki widelca-Ø
30 mm
Promień działania koła
65 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe