Zestawy obrotowe 75 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5920XSO075L51-10 RAL7001

EAN:
4031582399073
Kod TENTE:
00074114-KK

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta koła wykonana z poliamidu, przewodząca prąd elektryczny, bieżnia wykonana z poliuretanu, łożysko ślizgowe

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

23 mm

Zasięg działania koła-Ø

130 mm

Wysokość zabudowy

76 mm

Nośność dynamiczna

90 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.156 kg

Średnica główki widelca-Ø

30 mm

Promień działania koła

65 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe

Wersje

Kółka

5925XSO075L51-10 RAL7001

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta koła wykonana ...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja