Kółka
5947XSP150P63
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocuj...
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 150 mm |
Szerokość koła | 22 mm |
Wymiary płytki | 137x105 mm |
Koło-Ø
150 mm
Szerokość koła
22 mm
Wymiary płytki
137x105 mm
Rozstaw otworów płytki
105x75/80 mm
Otwór płytki
11 mm
Wysięg
52 mm
Zasięg działania koła-Ø
266 mm
Wysokość zabudowy
176 mm
Nośność dynamiczna
150 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Masa
2 kg
Średnica główki widelca-Ø
56 mm
Promień działania koła
133 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocuj...