Zestawy obrotowe 150 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5940USC150R05-32

EAN:
4031582360042
Kod TENTE:
00770090-KK

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. piasta koła z poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne Produkt z certyfikatem TÜV Süd.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 150 mm
Szerokość koła 15 mm
Trzpień-Ø 32 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

150 mm

Szerokość koła

15 mm

Trzpień-Ø

32 mm

Długość trzpienia

45 mm

Wysięg

48 mm

Zasięg działania koła-Ø

254 mm

Wysokość zabudowy

155 mm

Nośność dynamiczna

150 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

similar_EN12531

Masa

1 kg

Promień działania koła

123 mm

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja