Zestawy obrotowe 125 mm
Nierdzewne,
Linea, 5940UAC125P30-11 RAL9002

EAN:
4031582352474
Kod TENTE:
00771152-KK

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. piasta koła z poliamidu, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 11 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

11 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

218 mm

Wysokość zabudowy

143 mm

Nośność dynamiczna

130 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.812 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

109 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Tak

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja