Zestawy obrotowe 125 mm
Linea, 5940UAP125R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Trzpień-Ø | 28 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
20 mm
Trzpień-Ø
28 mm
Długość trzpienia
40 mm
Wysięg
40 mm
Zasięg działania koła-Ø
218 mm
Wysokość zabudowy
143 mm
Nośność dynamiczna
110 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.962 kg
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
109 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Akcesoria
Wersje
Kółka
5947UAP125R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocu...
Kółka
5941UAP125R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący....
Kółka
594CUAP125R05-28 RAL9002
Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, pre...