Zestawy obrotowe 125 mm
Linea, 5940UAP125R05-22 RAL9002

EAN:
4031582347364
Kod TENTE:
00770090-KK

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 20 mm
Trzpień-Ø 22 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

20 mm

Trzpień-Ø

22 mm

Długość trzpienia

40 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

218 mm

Wysokość zabudowy

143 mm

Nośność dynamiczna

110 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.95 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

109 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5947UAP125R05-22 RAL9002

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocu...

Kółka

5941UAP125R05-22 RAL9002

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący....

Kółka

594CUAP125R05-22 RAL9002

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, pre...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja