Zestawy obrotowe 125 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5940USC125R05-32 CC R9002

EAN:
4031582382792
Kod TENTE:
00770090-KK

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. piasta koła z poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 15 mm
Trzpień-Ø 32 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

15 mm

Trzpień-Ø

32 mm

Długość trzpienia

45 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

216 mm

Wysokość zabudowy

130 mm

Nośność dynamiczna

150 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12531

Masa

0.931 kg

Średnica główki widelca-Ø

46 mm

Promień działania koła

108 mm

Twardość bieżni

D 42 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja