Zestawy obrotowe 100 mm
Nierdzewne,
Linea, 5940UAC100P50 RAL9002

EAN:
4031582352917
Kod TENTE:
00771152-KK

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. piasta koła z poliamidu, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Wymiary płytki 77 x 67,0 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Wymiary płytki

77 x 67,0 mm

Rozstaw otworów płytki

61,5/56 x 51,5/46,5 mm

Otwór płytki

8,5 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

180 mm

Wysokość zabudowy

118 mm

Nośność dynamiczna

120 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.741 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

90 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Tak

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5947UAC100P50 RAL9002

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocuj...

Kółka

5941UAC100P50 RAL9002

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. ...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja