Zestawy obrotowe 100 mm
Linea, 5940UAP100P30-11 RAL7001
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Otwór mocujący | 11 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
20 mm
Otwór mocujący
11 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
180 mm
Wysokość zabudowy
118 mm
Nośność dynamiczna
120 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.629 kg
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
90 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe