Zestawy obrotowe 100 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5940XSP100R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Trzpień-Ø | 28 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
20 mm
Trzpień-Ø
28 mm
Długość trzpienia
40 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
180 mm
Wysokość zabudowy
120 mm
Nośność dynamiczna
120 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.827 kg
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
90 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe
Akcesoria
Wersje
Kółka
5947XSP100R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocu...
Kółka
5941XSP100R05-28 RAL9002
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący....