Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 150 mm
Linea, 5947UAP150R05-22
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 150 mm |
Szerokość koła | 22 mm |
Trzpień-Ø | 22 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
150 mm
Szerokość koła
22 mm
Trzpień-Ø
22 mm
Długość trzpienia
40 mm
Wysięg
52 mm
Zasięg działania koła-Ø
312 mm
Wysokość zabudowy
170 mm
Nośność dynamiczna
130 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
1 kg
Średnica główki widelca-Ø
56 mm
Promień działania koła
156 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym