Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 150 mm
Linea, 5947UAP150P30-13 Kick Pedal
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 150 mm |
Szerokość koła | 22 mm |
Otwór mocujący | 13 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
150 mm
Szerokość koła
22 mm
Otwór mocujący
13 mm
Wysięg
52 mm
Zasięg działania koła-Ø
312 mm
Wysokość zabudowy
170 mm
Nośność dynamiczna
150 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
1 kg
Średnica główki widelca-Ø
56 mm
Promień działania koła
156 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym