Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 125 mm
Nierdzewne, Elektroprzewodzące
Linea, 5947XSC125R05-22 RAL9002
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Trzpień-Ø | 22 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
20 mm
Trzpień-Ø
22 mm
Długość trzpienia
40 mm
Wysięg
40 mm
Zasięg działania koła-Ø
258 mm
Wysokość zabudowy
145 mm
Nośność dynamiczna
130 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
1 kg
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
129 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Tak
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym