Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 125 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5947XSP125P30-13 RAL9002 nc

EAN:
4031582350586
Kod TENTE:
00772884-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 13 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

13 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

258 mm

Wysokość zabudowy

143 mm

Nośność dynamiczna

130 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.907 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

129 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5941XSP125P30-13 RAL9002

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. ...

Kółka

5940XSP125P30-13 RAL9002

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z po...

Kółka

594CXSP125P30-13 RAL9002

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, pre...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja