Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 100 mm
Nierdzewne, Elektroprzewodzące
Linea, 5947XSC100P30-11 RAL9002

EAN:
4031582352535
Kod TENTE:
00770484-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 11 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

11 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

216 mm

Wysokość zabudowy

118 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.715 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

108 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Tak

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5940XSC100P30-11 RAL9002

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z Po...

Kółka

5941XSC100P30-11 RAL9002

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. ...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja