Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 100 mm
Linea, 5947XSP100P30-11 RAL9002 nc

EAN:
4031582350593
Kod TENTE:
00770848-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 11 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

11 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

216 mm

Wysokość zabudowy

118 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.709 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

108 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5940XSP100P30-11 RAL9002

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z po...

Kółka

5941XSP100P30-11 RAL9002

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. ...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja