Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-13 KICK PEDAL

EAN:
4031582350623
Kod TENTE:
00079462-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 13 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

13 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

210 mm

Wysokość zabudowy

118 mm

Nośność dynamiczna

120 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.706 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

105 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja