Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5945UAP075P30-10 LH RAL7001 hamulec szary RAL 7015

EAN:
4031582473995

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

156 mm

Wysokość zabudowy

78 mm

Nośność dynamiczna

90 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.237 kg

Średnica główki widelca-Ø

30 mm

Promień działania koła

78 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Akcesoria

Akcesoria

5940-CAP

 

Wersje

Kółka

5940UAP075P30-10 LH RAL7001

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przew...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja