Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5945UAP075P30-10 LH RAL 9002 KICK PEDAL

EAN:
4031582451948

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

23 mm

Zasięg działania koła-Ø

156 mm

Wysokość zabudowy

78 mm

Nośność dynamiczna

90 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.23 kg

Średnica główki widelca-Ø

30 mm

Promień działania koła

78 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja