Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 KP HN EN12528 RAL7001

EAN:
4031582414929
Kod TENTE:
00772993-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Trzpień gwintowany M10x15 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Trzpień gwintowany

M10x15 mm

Wysięg

23 mm

Zasięg działania koła-Ø

164 mm

Wysokość zabudowy

86 mm

Nośność dynamiczna

80 kg

Zakres temperatury

-20/+60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.23 kg

Promień działania koła

82 mm

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja