Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5927UAP075S70-M10x15 HN EN12530 RAL7001
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Trzpień gwintowany | M10x15 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
15 mm
Trzpień gwintowany
M10x15 mm
Wysięg
23 mm
Zasięg działania koła-Ø
164 mm
Wysokość zabudowy
86 mm
Nośność dynamiczna
80 kg
Zakres temperatury
-20/+60 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.227 kg
Promień działania koła
82 mm
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła