Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5925UAP075L51-10 KP RAL9002/7015 szary hamulec

EAN:
4031582473865

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

23 mm

Zasięg działania koła-Ø

164 mm

Wysokość zabudowy

76 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

-20/+60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.19 kg

Promień działania koła

82 mm

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja