Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XSP075L51-10 RAL7001
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
15 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
162 mm
Wysokość zabudowy
76 mm
Nośność dynamiczna
100 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN 12528
Masa
0.199 kg
Średnica główki widelca-Ø
30 mm
Promień działania koła
81 mm
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła