Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XOI075L51-10 DOM22
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 10 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
10 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
24 mm
Zasięg działania koła-Ø
172 mm
Wysokość zabudowy
76 mm
Nośność dynamiczna
80 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN 12528
Masa
0.2 kg
Średnica główki widelca-Ø
22 mm
Promień działania koła
86 mm
Twardość bieżni
D 75 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła