Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XOI075L51-10 DOM20

EAN:
4031582344332
Kod TENTE:
00770707-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 8 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

8 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

30 mm

Zasięg działania koła-Ø

174 mm

Wysokość zabudowy

77 mm

Nośność dynamiczna

50 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.134 kg

Średnica główki widelca-Ø

20 mm

Promień działania koła

87 mm

Twardość bieżni

D 65 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja