Zestawy obrotowe z hamulcem koła 65 mm
Linea, 5925UAP065L51-10

EAN:
4031582403916
Kod TENTE:
00771859-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 65 mm
Szerokość koła 14 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

65 mm

Szerokość koła

14 mm

Otwór mocujący

10 mm

Zasięg działania koła-Ø

134 mm

Wysokość zabudowy

68 mm

Nośność dynamiczna

90 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.129 kg

Średnica główki widelca-Ø

23 mm

Promień działania koła

67 mm

Twardość bieżni

A 87 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Akcesoria

Akcesoria

P41-38x38 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

P41-65x65 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

S70-10x15 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x25 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x35 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x50 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S73-10x78 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z okrągłą nasadką (nad obrotnicą)

Akcesoria

B10-11x30 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

B10-10x22 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

B10-11x20 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

S70-8x15 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

P41-42x42 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

B11-10x33 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

P40-60x60 / 10

płytka mocująca

Wersje

Kółka

5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, p...

Kółka

5920UAP065L51-10

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bież...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja