Zestawy obrotowe z hamulcem koła 65 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XOI065L51-10 DOM23

EAN:
4031582343885
Kod TENTE:
00770707-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 65 mm
Szerokość koła 8 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

65 mm

Szerokość koła

8 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

25 mm

Zasięg działania koła-Ø

154 mm

Wysokość zabudowy

68 mm

Nośność dynamiczna

50 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.108 kg

Średnica główki widelca-Ø

23 mm

Promień działania koła

77 mm

Twardość bieżni

D 65 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Akcesoria

Akcesoria

P41-38x38 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

P41-65x65 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

S70-10x15 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x25 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x35 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S70-10x50 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

S73-10x78 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z okrągłą nasadką (nad obrotnicą)

Akcesoria

B10-11x30 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

B10-10x22 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

B10-11x20 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

S70-8x15 / 10

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).

Akcesoria

P41-42x42 / 10

płytka mocująca

Akcesoria

B11-10x33 / 10

trzpień bez pierścienia mocującego

Akcesoria

P40-60x60 / 10

płytka mocująca

Wersje

Kółka

5920XOI065L51-10 DOM23

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja