Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 LN EN12528 RAL7001

EAN:
4031582415025
Kod TENTE:
00770707-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, łożysko ślizgowe

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 50 mm
Szerokość koła 19 mm
Wymiary płytki 60 x 60 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

50 mm

Szerokość koła

19 mm

Wymiary płytki

60 x 60 mm

Rozstaw otworów płytki

48/38 x 48/38 mm

Otwór płytki

6,3 mm

Trzpień gwintowany

M10x15 mm

Wysięg

24 mm

Zasięg działania koła-Ø

98 mm

Wysokość zabudowy

69 mm

Nośność dynamiczna

40 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.183 kg

Średnica główki widelca-Ø

41 mm

Promień działania koła

49 mm

Twardość bieżni

A 87 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja