Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 KP HN EN12530 RAL7001

EAN:
4031582415094
Kod TENTE:
00770707-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, łożysko ślizgowe

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 50 mm
Szerokość koła 7 mm
Trzpień gwintowany 10 x 15 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

50 mm

Szerokość koła

7 mm

Trzpień gwintowany

10 x 15 mm

Wysięg

20 mm

Zasięg działania koła-Ø

104 mm

Wysokość zabudowy

56 mm

Nośność dynamiczna

40 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.13 kg

Promień działania koła

52 mm

Twardość bieżni

D 65 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja