Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5927UAO075S70-M10x15 HN EN12528 RAL7001
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , obudowa wykonana z poliamidu, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, łożysko ślizgowe
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 50 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Wymiary płytki | 60 x 60 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
50 mm
Szerokość koła
20 mm
Wymiary płytki
60 x 60 mm
Rozstaw otworów płytki
48/38 x 48/38 mm
Otwór płytki
6,3 mm
Trzpień gwintowany
M10x15 mm
Wysięg
24 mm
Zasięg działania koła-Ø
164 mm
Wysokość zabudowy
69 mm
Nośność dynamiczna
50 kg
Zakres temperatury
- 25 / - 25 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.197 kg
Średnica główki widelca-Ø
41 mm
Promień działania koła
82 mm
Twardość bieżni
D 75 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła