Zestawy obrotowe z hamulcem koła 100 mm
Linea, 5925UAP100L51-11 RAL7001
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Otwór mocujący | 11 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
20 mm
Otwór mocujący
11 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
204 mm
Wysokość zabudowy
100 mm
Nośność dynamiczna
100 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Masa
0.438 kg
Średnica główki widelca-Ø
41 mm
Promień działania koła
102 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła