Zestawy obrotowe z hamulcem koła 100 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XSP100L51-11 RAL7001

EAN:
4031582370744
Kod TENTE:
00770707-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 11 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

11 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

204 mm

Wysokość zabudowy

100 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.423 kg

Średnica główki widelca-Ø

41 mm

Promień działania koła

102 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja