Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy 150 mm
Linea, 5941UAP150P52 Kick Pedal

EAN:
4031582411621
Kod TENTE:
00770071-KK

Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 150 mm
Szerokość koła 22 mm
Wymiary płytki 90x75 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

150 mm

Szerokość koła

22 mm

Wymiary płytki

90x75 mm

Rozstaw otworów płytki

76/72 x 52/44,5 mm

Otwór płytki

11 mm

Wysięg

52 mm

Zasięg działania koła-Ø

312 mm

Wysokość zabudowy

170 mm

Nośność dynamiczna

110 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Masa

1 kg

Średnica główki widelca-Ø

56 mm

Promień działania koła

156 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy

Wersje

Kółka

5940UAP150P30-13

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta z poliamidu, przew...

Kółka

5947UAP150P30-13

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śru...

Kółka

594CUAP150P30-13

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, pre...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja