Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy 100 mm
Nierdzewne, Elektroprzewodzące
Linea, 5941XSC100P52 RAL9002
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z osłonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Wymiary płytki | 95 x 70 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
20 mm
Wymiary płytki
95 x 70 mm
Rozstaw otworów płytki
76/72 x 52/44,5 mm
Otwór płytki
11 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
216 mm
Wysokość zabudowy
124 mm
Nośność dynamiczna
120 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
108 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Tak
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy
Akcesoria
Wersje
Kółka
5940XSC100P52 RAL9002
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta koła wykonana z P...
Kółka
5947XSC100P52 RAL9002
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocuj...