Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy 100 mm
Linea, 5947UAP100P50 RAL9002

EAN:
4031582368765
Kod TENTE:
00079500-KK

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Wymiary płytki 77 x 67,0 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Wymiary płytki

77 x 67,0 mm

Rozstaw otworów płytki

61,5/56 x 51,5/46,5 mm

Otwór płytki

8,5 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

216 mm

Wysokość zabudowy

121 mm

Nośność dynamiczna

120 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.823 kg

Średnica główki widelca-Ø

52 mm

Promień działania koła

108 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja