Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy 100 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5941XSP100P30-13 RAL9002
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Otwór mocujący | 13 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
20 mm
Otwór mocujący
13 mm
Wysięg
32 mm
Zasięg działania koła-Ø
216 mm
Wysokość zabudowy
118 mm
Nośność dynamiczna
120 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.723 kg
Średnica główki widelca-Ø
52 mm
Promień działania koła
108 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy
Akcesoria
Wersje
Kółka
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śru...
Kółka
5940XSP100P30-13 RAL9002
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana z po...