Zestaw obr. z hamulcem "Dead Man Lock" 100 mm
Linea, 592DUAP100L51-11 RAL7001

EAN:
4031582399363
Kod TENTE:
00771152-KK

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem automatycznym, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 20 mm
Otwór mocujący 11 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

20 mm

Otwór mocujący

11 mm

Wysięg

32 mm

Zasięg działania koła-Ø

176 mm

Wysokość zabudowy

100 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.405 kg

Średnica główki widelca-Ø

41 mm

Promień działania koła

88 mm

Twardość bieżni

A 92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestaw obr. z hamulcem "Dead Man Lock"

Wersje

Kółka

5925UAP100L51-11 RAL7001

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, p...

Kółka

5920UAP100L51-11 RAL7001

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bież...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja