Kółka
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mech...
Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 150 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Trzpień-Ø | 32 mm |
Koło-Ø
150 mm
Szerokość koła
15 mm
Trzpień-Ø
32 mm
Długość trzpienia
50 mm
Wysięg
48 mm
Zasięg działania koła-Ø
254 mm
Wysokość zabudowy
155 mm
Nośność dynamiczna
150 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
similar_EN12531
Masa
1 kg
Promień działania koła
123 mm
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Hamulec centralny: hamulec totalny lub kierunku jazdy
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mech...