Kółka
5946USC125R36-32S30OH150 4xM6
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mech...
Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . piasta koła z poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne Produkt z certyfikatem TÜV Süd. Wskazówka: Zestawy kołowe zdatne do mycia muszą zostać uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżka szpitalnego.
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Trzpień-Ø | 32 mm |
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
15 mm
Trzpień-Ø
32 mm
Długość trzpienia
50 mm
Wysięg
40 mm
Zasięg działania koła-Ø
205 mm
Wysokość zabudowy
150 mm
Nośność dynamiczna
150 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 80 °C
Standard
similar_EN12531
Masa
0.986 kg
Promień działania koła
103 mm
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Hamulec centralny: hamulec totalny lub kierunku jazdy
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mech...