Hamowane centralne, dwufunkcyjne 150 mm
Linea, 5946UAP150R36-32S30 CC R9002

EAN:
4031582382693
Kod TENTE:
00034626-KK

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Obudowa z wbudowaną osłoną kablową wykonaną z polietylenu.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 150 mm
Szerokość koła 15 mm
Trzpień-Ø 32 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

150 mm

Szerokość koła

15 mm

Trzpień-Ø

32 mm

Długość trzpienia

50 mm

Wysięg

48 mm

Zasięg działania koła-Ø

254 mm

Wysokość zabudowy

155 mm

Nośność dynamiczna

150 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12531

Masa

1 kg

Średnica główki widelca-Ø

46 mm

Promień działania koła

127 mm

Twardość bieżni

D 42 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Hamowane centralne, dwufunkcyjne

Wersje

Kółka

5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko k...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja