Hamowane centralne, dwufunkcyjne 125 mm
Linea, 5946UAP125R36-32S30OH150 4xM6

EAN:
4031582350760
Kod TENTE:
00034626-KK

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień z mechanizmem hamulca centralnego, wykonanie krótkie . Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Produkt z certyfikatem TÜV Süd.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 15 mm
Trzpień-Ø 32 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

15 mm

Trzpień-Ø

32 mm

Długość trzpienia

50 mm

Wysięg

40 mm

Zasięg działania koła-Ø

216 mm

Wysokość zabudowy

150 mm

Nośność dynamiczna

150 kg

Zakres temperatury

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12531

Masa

0.962 kg

Średnica główki widelca-Ø

46 mm

Promień działania koła

108 mm

Twardość bieżni

D 42 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Hamowane centralne, dwufunkcyjne

Wersje

Kółka

5944UAP125R36-32S30OH150 4xM6

Zestaw obrotowy z centralnym hamulcem dwufunkcyjnym: totalnym lub kierunkowym, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko k...

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja