-
-
-
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Zestawy obrotowe 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta poliamidowa, łożysko ślizgowe

Czytaj więcej
  • 50 mm

  • 100 kg

  • 50 mm

Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 7011

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Czytaj więcej
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Zestawy obrotowe 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Zestaw obrotowy, płytka mocująca. Piasta z żeliwa, bieżnia z odlewanego poliuretanu-Ultratech. Zestaw odpowiedni do wyższych prędkości do 16 km/h, precyzyjne łożysko kulkowe.

Czytaj więcej
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Zestawy obrotowe 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Zestaw obrotowy, Widelec stalowy, spawany, ocynkowany, pasywowany na niebiesko. W obrotnicy osłonięte łożysko kulkowe wzdłużne i łożysko stożkowe. Bolec obrotnicy skręcony, zabezpieczony śrubą. Zamontowana smarowniczka. Oś koła skręcana na śrubę., płytka mocująca. Piasta stalowa, lakierowana, wykonanie ciężkie. Bieżnia z lanego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe.

Czytaj więcej
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Zestawy obrotowe 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Łożysko ślizgowe.

Czytaj więcej
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Zestawy obrotowe z hamulcem totalnym 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11 Freno RAL7001

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , Widelec i koło z tworzywa sztucznego wysokiej jakości. W obrotnicy dwurzędowe łożysko kulkowe., Otwór na śrubę. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe. Wskazówka: Te zestawy kołowe są również dostępne z dźwignią hamulca w kolorze szarym.

Czytaj więcej
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Zestawy obrotowe 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.

Czytaj więcej
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Zestawy obrotowe 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1

Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.

Czytaj więcej
  • 125 mm

Jednostka napędowa może być opuszczana i podnoszona 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Czytaj więcej

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja