Sprecyzuj swój wybór





Zestawy kołowe do łóżek szpitalnych to jeden z obszarów, w których specjalizuje się TENTE. Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie umożliwia nam oferowanie szerokiego wachlarza produktów. Koła do łóżek szpitalnych muszą spełnić wyjątkowo rygorystyczne wymagania, na przykład ze względu na surowe przepisy dotyczące higieny. Zestawy kołowe do łóżek szpitalnych wyposażone w uszczelnione łożyska kulkowe precyzyjne mogą być poddawane regularnemu czyszczeniu — materiały, z których je wykonano, są w stanie oprzeć się działaniu większości detergentów i środków dezynfekcyjnych. Te wytrzymałe zestawy kołowe są skonstruowane specjalnie z myślą o codziennym użytkowaniu w środowisku szpitalnym i dlatego też zachowują niezwykłą lekkość jazdy — znakomite właściwości jezdne pozwalają zmniejszyć obciążenie pleców u personelu pielęgniarskiego i znacząco ułatwiają mu pracę. Personel pielęgniarski może skorzystać z dodatkowego wsparcia, jakim jest napęd e-drive. Przemieszczanie ciężkich łóżek momentalnie odbywa się bez wysiłku dzięki wbudowanemu silnikowi. Poza tym wszystkie zestawy kołowe są wyposażone w hamulce centralne i dwufunkcyjne. Projekt kół do łóżek szpitalnych TENTE zdobył już kilka nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, w tym Red Dot Design Award, iF Product Design Award oraz Interzum Award.