Opracowujemy rozwiązania na potrzeby zestawów kołowych w różnych wariantach i konstrukcjach od ponad 90 lat. Nieustannie pracujemy nad kolejnymi innowacjami, które spełnią wszelkie wymagania funkcjonalne i estetyczne, a także sprawią, że urządzenia naszych klientów będą przemieszczać się tak płynnie jak nigdy dotąd. Nasze zestawy kołowe wyróżniają się w pięciu obszarach: produktywności, wzornictwa, bezpieczeństwa, trwałości i zrównoważonego rozwoju.
1. Produktywność
Produktywność działalności naszych klientów zależy między innymi od tego, czy wszystko, co związane z zestawami kołowymi, toczy się zgodnie z planem. Dotyczy to nie tylko komfortu jazdy, łatwości hamowania i blokowania zestawów kołowych, lecz również prostoty montażu i szybkości procesów roboczych dzięki łatwemu do zrozumienia oznakowaniu zestawów kołowych lub ich opakowania.
2. Wzornictwo
Poza funkcjonalnością istotnym kryterium oceny zestawów kołowych jest wzornictwo i estetyka. Zwłaszcza w przypadku mebli atrakcyjny wygląd może stanowić czynnik, który zdecyduje o zakupie zestawu kołowego przez użytkownika końcowego. Zestawy kołowe TENTE zdobyły już rozmaite nagrody w dziedzinie wzornictwa. Ich wygląd może również zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb, na przykład dzięki szerokiej palecie kolorystycznej i możliwości umieszczenia na nich logo.
3. Bezpieczeństwo
Funkcje bezpieczeństwa w rozwiązaniach TENTE zapewniają ochronę ludziom, produktom i urządzeniom. Obejmują one szereg różnych rozwiązań: od niewielkiej wysokości całkowitej i hamulców pasywnych aż po aktywne układy wspomagające hamowanie, takie jak system Linea e-lock, a także osłony kablowe. Konstrukcje te ograniczają ryzyko odniesienia urazu, zapewniają właściwe funkcjonowanie, a także chronią podzespoły elektryczne.
4. Trwałość
Długi okres trwałości użytkowej to ważna cecha jakościowa zestawów kołowych. Są one zazwyczaj narażone na oddziaływanie szerokiego zakresu czynników środowiskowych bądź substancji chemicznych. Zestawy kołowe odporne na ścieranie i korozję są przystosowane do takiego narażenia nawet w przypadku stałego używania. Higiena ma ogromne znaczenie w szpitalach i w zastosowaniach związanych z artykułami spożywczymi. Zestawy kołowe zdatne do mycia można łatwo czyścić, dzięki czemu mogą pozostawać w użytku przez długi czas. Do innych rozwiązań mających na celu wydłużenie trwałości należą zestawy kołowe termoodporne i zestawy kołowe ciężkie.
5. Zrównoważony rozwój
Opracowywanie zrównoważonych i chroniących zasoby naturalne rozwiązań nabiera tempa — a TENTE oczywiście nie zostaje również w tym względzie w tyle. Odpowiedzialna praca z użyciem materiałów przyjaznych dla środowiska i zdatnych do powtórnego przetworzenia jest tym, co nas wyróżnia. Zrównoważone rozwiązania TENTE zapewniają, na przykład, oszczędność energii i redukcję zanieczyszczeń. Zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów europejskich, takich jak dyrektywa RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych) i rozporządzenie REACH (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).
Serwis TENTE — perfekcyjne dopełnienie oferty
Nasz zespół serwisowy jest do Twojej dyspozycji, dzięki czemu zawsze możesz znaleźć rozwiązania, których potrzebujesz do Twoich zestawów kołowych. Zapewnimy Ci pomoc techniczną, zanim dokonasz zakupu — na przykład w postaci rozwiązań systemowych dostosowanych do Twoich indywidualnych wymagań — a także później, odpowiadając na wszelkie pytania w kwestiach technicznych. Wystarczy, że do nas zadzwonisz!