Jeżeli koła lub zestawy kołowe są wykonane z materiałów nieprzewodzących, takich jak tworzywo sztuczne, pojawia się dobrze znany efekt: tarcie powoduje, że koło lub zestaw kołowy zbiera ładunki elektryczne, które nie mogą znaleźć odpływu.
Zgodnie z normami DIN EN 12527 do 12533, zestawy kołowe i koła są klasyfikowane jako przewodzące, jeżeli rezystancja nie przekracza 104 Ω. Uznawane są za antystatyczne, jeżeli rezystancja jest mniejsza niż 107 Ω. Normy ustalają też procedurę badania obowiązkową do stosowania podczas testowania oporności upływowej.
W przypadku materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego, można dodać elementy zapewniające, że zestawy kołowe i koła przewodzą prąd elektryczny. Umożliwia to, na przykład, wykorzystanie plastikowych zestawów kołowych w takich zastosowaniach. Podczas pracy urządzeń transportowych przewodność elektryczna zestawów kołowych i kół może ulec zmniejszeniu z powodu kurzu, farby, kwasów, zasad, wpływu przeciążenia. Energia elektryczna nie jest już wtedy rozładowywana lub nie jest całkowicie rozładowywana. Z tego powodu należy regularnie sprawdzać przewodność elektryczną.
Chętnie doradzimy Ci w kwestiach dotyczących przewodności elektrycznej zestawów kołowych i kół TENTE – prosimy o kontakt z nami! Ponadto, chętnie opracujemy indywidualne rozwiązania systemowe odpowiadające Twoim specjalnym wymaganiom.
Przewodność elektryczna zgodnie z normami DIN EN 12527 – 12533
Zgodnie z normami DIN EN 12527 do 12533 dane koło lub zestaw kołowy uważa się za przewodzące prąd elektryczny, jeśli ich rezystancja nie przekracza 10⁴ Ω. Za antystatyczne uznawane są wówczas, gdy ich rezystancja jest mniejsza niż 10⁷ Ω. Normy określają metodę badania, którą należy stosować do testowania rezystancji upływowej.
W przypadku materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego zastosowanie dodatkowych elementów sprawia, że koła i zestawy kołowe będą przewodzić prąd elektryczny. Umożliwia to, na przykład, użycie w takich zastosowaniach zestawów kołowych z tworzyw sztucznych. Podczas pracy urządzeń transportowych może nastąpić spadek przewodności elektrycznej kół i zestawów kołowych z powodu oddziaływania kurzu, lakieru, kwasów, zasad, uderzeń i przeciążenia. W takim przypadku energia elektryczna nie jest już rozładowywana lub rozładowanie takie nie jest całkowite. Dlatego też należy regularnie sprawdzać skuteczność przewodności.
Z przyjemnością doradzimy Ci w kwestiach dotyczących przewodności elektrycznej kół i zestawów kołowych TENTE — skontaktuj się z nami! Poza tym na życzenie z przyjemnością opracujemy indywidualne rozwiązania systemowe, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania.